Kabelquerschnitt 4,0 mm2

Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

M23, male,
Codier-Ring: grau/grün

Verbindungskabel/Verlängerungskabel

M23, female, Codier-Ring: grau/grün

CE/UL:

28127536

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

offen

Anschlusskabel

M23, female, Codier-Ring: grau/grün

CE/UL:

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/grün, male

Verbindungskabel/Verlängerungskabel

M23, Codier-Ring: grau/grün, female

CE/UL:

28127501

HELUKABEL®

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

offen

Anschlusskabel

M23, Codier-Ring: grau/grün, female