Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (OUT)
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129296 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, | Verbindungskabel/Verlängerungskabel | M23, female, Codier-Ring: grau/grün | ||||
CE/UL: 28113780 | HELU-KABEL® Li9YYö | variabel | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/grün, male | Anschlusskabel | offen | ||||
CE/UL: 28113845 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variabel | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/grün, male | Verbindungskabel/Verlängerungskabel | M23, Codier-Ring: grau/grün, female | ||||
CE/UL: 28113802 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variabel | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/grün, male | Anschlusskabel | offen |