Winkelgetriebe
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-advanced-Antriebseinheiten mit Winkelgetrieben:
Antriebseinheit | K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 0.71 – 1031 | 0.49 – 731 | 1.9 – 906 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 65500 | Bis zu 5280 | Bis zu 460 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu190000 | Bis zu 37100 | Bis zu 6940 |
Übersetzungsbereich | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
Betriebsfaktor | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Mechanische Daten | ||||
Hohlwelle | X | X | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | – | |