Installationstopologie (Beispiel Standard-Installation)
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Standard-Installationstopologie mit MOVIMOT® advanced:

[1] | Die maximal zulässige Leitungslänge der STO-Leitung zwischen dem Sicherheitsschaltgerät und der letzten Antriebseinheit beträgt 100 m. |
[2] | Die Antriebseinheit verfügt über eine integrierte DC-24-V-Versorgung. Optional können Sie die Elektronik der Antriebseinheit über eine externe DC-24-V-Versorgung stützen. |
[3] | Die maximal zulässige Leitungslänge der Ethernet-Feldbusleitung zwischen den Antriebseinheiten beträgt 100 m. Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen der Steuerung und der Antriebseinheit beträgt 100 m. Diese Leitungslänge kann sich aufgrund der technischen Daten der Steuerung reduzieren. |
[4] | Elektronikdeckel DSI.0.. mit 2 x M12-Anschluss für Feldbus |