X4233_1: EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, IN |
Anschlussart |
---|
M12, 4-polig, female, D-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
3 | TX- | Sendeleitung (-) |
4 | RX- | Empfangsleitung (-) |
HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.
SEW-EURODRIVE empfiehlt für diesen Anschluss die Verwendung von Industrial-Ethernet-Kabel/EtherCAT®-Kabel CAT 5e, 4-adrig.