Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117751 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Schwarz 2.5 mm2 | 1 | unkonfektioniert | DC-24-V-Ausgang/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 2 | unkonfektioniert | 0V24-Bezugspotenzial/N2 | 0V24/N2 | 2 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 3 | unkonfektioniert | 0V24-Bezugspotenzial/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 4 | unkonfektioniert | DC-24-V-Ausgang/L2 | +24V/L2 | 4 | ||||
Schwarz 2.5 mm2 | 5 | unkonfektioniert | Funktionserde | FE |
| ||||