X5133_1: Digitale Eingänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Digitale Eingänge |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V | DC-24-V-Sensorversorgung |
2 | DI02 | Eingang Sensor DI02 |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Sensoren |
4 | DI01 | Eingang Sensor DI01 |
5 | FE | Funktionserde |
HINWEIS

