CBG22A现场操作面板
下图展示了CBG22A现场操作面板:
[1] | 彩色显示屏 |
| |
[2] | 功能键 (在彩色显示屏的底行显示相应功能) | ||
| |||
[3] | 按键 <RESET> | (复位) | |
[4] | 按键 <i> | (信息) | |
[5] | 按键 <STOP> | (停止) | |
[6] | 按键 <OK> | (确认) | |
[7] | 按键 <◄> | (逆时针) | |
[8] | 按键 <►> | (顺时针) | |
[9] | 按键 <▼> | (向下) | |
[10] | 按键 <▲> | (向上) | |
操作
激活字段。 | 通过箭头键 <◄>/<►>/<▼>/<▲> 选择字段。 通过 <OK> 键激活该字段。 |
输入数字。 | 借助箭头键 <◄>/<►> 在数字各位之间进行切换。数字可编辑的位置标记有颜色。 使用箭头键 <▲>/<▼> 更改数字的值。 通过 <OK> 键确认数字。 |
更多的信息