应用说明
本章介绍驱动装置MOVIMOT® advanced的选择方法,以用于输送木托盘的辊道为例,数据如下:
负载质量 | m | 2,500 kg |
传送速度 | v | 22 m/min |
定位速度 | v | 5 m/min |
加速度 | a | 0.4 m/s2 |
辊子数量 | a | 8 |
包括辊子在内的应用效率 | η应用 | 0.7 |
滚子直径 | D | 140 mm |
滚动摩擦的杠杆臂(木材/钢) | f | 1.2 |
轴承直径 | d | 28 mm |
轴承摩擦系数 | µ轴承 | 0.005 |
开关频率 | c | 6 mal/h |
停机状态下的最大外部力 | F外部 | 800 N |
下图显示基本示意图: