环境的IT安全

对于已接入网络(例如现场总线或以太网网络)的驱动组件和控制组件,也可远程进行设置。因此存在危险,即从外面看不到的参数变化可能产生意想不到、但不是无法控制的系统行为,从而影响运行安全、系统可用性或数据安全。

请确保他人无法擅自访问基于以太网连接的系统和工程接口。通过使用特定的IT安全标准(例如网络分段),增强了对端口的访问保护。端口概览和通讯接口所提供服务的概览参见在线支持。只有在采用深度防御策略来提供保护的环境中,产品的IT安全才能得到保证。

请确保已明确分配了运行安全责任。SEW‑EURODRIVE建议使用符合ISO/IEC 27001和ISO/IEC 62443‑2‑4标准的IT安全管理系统。