M25电缆进线
下图显示了可能的插接头位置:


插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X1203_1 | 黑色 | AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。 | X、2或3 |
|
X1203_2 | 黑色 | X、2或3 |
| |
X1206 | - | X、2或3 |
| |
X1207 | 黑色 | X、2或3 |
| |
X1216 | 黑色/绿色 | PA混合接头 (IN)插接头X1216也可以单独订购(即无插接头X2327)。 AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X2327 | 黑色/绿色 |
AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X1217 | - |
AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X1121 | 灰色/绿色 | PAC混合接头 (IN)插接头X1121也可以单独订购(即无插接头X2326)。 AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网 | X、2或3 |
|
X2326 | 灰色/绿色 |
AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网 | X、2或3 |
|