更换输出轴油封
- 请遵守操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》的“检查和维护周期”章节以及操作手册《交流电机DR2C...》补充文件中的提示。
- 执行检查 / 维护前的准备工作一章中的操作步骤。
- 从设备上拆下驱动装置。
- 注意! 如果油封温度低于0 °C安装时可能受损。财产损失。在温度超过0 °C的环境下存放油封。如有必要,装配前加热油封。在更换油封时要注意,根据不同的设计,密封唇与挡尘唇之间必须储存充足的密封脂。
- 对于双层油封,所加的密封脂为空隙的三分之一。
- 禁止在同样的接触轨迹上再次安装油封。
- 修补或者更换表面防护涂层/防锈涂层。