安装说明
所需工具和辅助材料
电机轴端装配公差
扭矩公差
安装的前提条件
驱动装置的安装
拧紧扭矩
驱动装置的安装
loading...
拧紧扭矩
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
电机轴端装配公差
下表显示驱动装置轴端和法兰的允许公差:
轴端
法兰
直径公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 28 mm
ISO k6,当38 mm ≥ Ø ≤ 48 mm
ISO m6,当Ø ≥ 55 mm
中心孔根据DIN 332标准,DR..型
法兰公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 250 mm
ISO h6,当Ø ≥ 300 mm
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
电机轴端装配公差