LED指示灯“BS”
下表列出了LED指示灯“BS”的显示功能:
LED指示灯 | 含义 |
|---|---|
关 | “INIT”状态 接口处于“INIT”状态。 |
绿色 快闪 | “基础以太网操作模式”状态 未检测到信息类型SoA、SoC、PReq或PRes。 |
绿色 闪烁1次 | “PRE_OPERATIONAL_1Mode”状态 只能进行非循环式通讯。 |
绿色 闪烁2次 | “PRE_OPERATIONAL_2Mode”状态 可以进行非循环式和循环式通讯。 过程数据无效。 |
绿色 闪烁3次 | “READY_TO_OPERATE_Mode”(准备就绪)状态 |
绿色 闪烁 | “STOPPED_Mode”(停止)状态 |
绿色 长亮 | “OPERATIONAL Mode”状态(运行中) |