EMC安装设计
接线盒上的等电位连接
安装规定
安装结构布置
MOVIMOT® advanced DFC的端子分配
安全功能连接方式
MOVIMOT® advanced DFC接线图
电缆穿引和电缆屏蔽
EMC电缆固定头
散装电缆
插接头
可选插接头的配置
连接单元上的插接头分配
电子设备盖板上的插接头分配
计算机连接
EMC安装设计
loading...
安装规定
loading...
安装结构布置
loading...
MOVIMOT® advanced DFC的端子分配
loading...
安全功能连接方式
loading...
电缆穿引和电缆屏蔽
loading...
EMC电缆固定头
loading...
散装电缆
loading...
插接头
loading...
可选插接头的配置
loading...
连接单元上的插接头分配
loading...
电子设备盖板上的插接头分配
loading...
计算机连接
与接口适配器USM21A连接
通过以太网连接
通过操作面板进行连接
与接口适配器USM21A连接
loading...
通过以太网连接
连接至X4233_1或X4233_2(电子设备盖板上的M12)
连接到X42或X43上(接线盒中的Mini I/O)
通过操作面板进行连接
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
连接至X4233_1或X4233_2(电子设备盖板上的M12)
(仅针对带电子设备盖板DFC.0..的规格)
[1]
以太网连接电缆RJ45/M12(工业用途)
带M12插接头,4针,公头,D编码
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
计算机连接
通过以太网连接
连接至X4233_1或X4233_2(电子设备盖板上的M12)