调试提示
调试的前提条件
DIP开关
调试过程
使用CBG22A现场操作面板进行调试
使用操作面板CBG21A进行调试
使用操作面板CBG11A进行调试
过程数据配置 > MOVIKIT®功能模块“5PD Velocity Drive”
配置停机时的驱动装置行为 (FCB02、FCB13、FCB14)
调试提示
loading...
调试的前提条件
loading...
DIP开关
概览
DIP开关说明
概览
loading...
DIP开关说明
DIP开关S1/1:转向改变 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/2:在FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 - 启用(PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/3:禁用转速监控 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
DIP开关S1/1 ~ S1/4和S2/1 ~ S2/4 (POWERLINK)
调试过程
loading...
使用CBG22A现场操作面板进行调试
loading...
使用操作面板CBG21A进行调试
loading...
使用操作面板CBG11A进行调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
DIP开关S1/1:转向改变 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)
提示
转向改变是通过此DIP开关的设置和参数“驱动机构1 > 控制器 >
转向改变
”的设置形成的。如果两种设置均处于激活状态,转速设定值不会反转(XOR联接)。
通过该DIP开关可以改变驱动装置的旋转方向。
关 (S1/1 = OFF):设定值为正值时驱动装置顺时针旋转,设定值为负值时则逆时针旋转。
开 (S1/1 = ON):设定值为正时驱动装置逆时针旋转,设定值为负值时则顺时针旋转。
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
首页
调试
DIP开关
DIP开关说明
DIP开关S1/1:转向改变 (PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)