类型
BW100-
001/.../...
002/.../...
T环境约40°C时的额定持续功率
100 W
200 W
电阻值R制动电阻
100 Ω ±10%
结构
扁形结构
接头
3 x AWG 20
l = 150 cm
防护等级 (EN 60529)
IP66
工作温度范围
-25 ~ +40°C
冷却方式
自然对流
T环境约40°C时额定连续功率下的箱体温度
< 300°C
符合性
CE/UL/CSA
T环境> 40°C时的降额
最大60°C时每10 K降5%