Tampa de controle (conversor) do tamanho 1
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Corrente nominal de saída | IN_ Conversor | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Potência de saída aparente | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Capacidade de sobrecarga | URede = 400 V | 300% | fdesl < 3 Hz: 220% fdesl > 3Hz: 300% | |||
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 270% fdesl > 3Hz: 300% | fdesl < 3 Hz: 200% fdesl > 3Hz: 280% | ||||
A capacidade de sobrecarga da unidade de acionamento está limitada a 210% MN e pode ser ainda mais limitada, dependendo da relação do redutor. Conectar o limite de torque do conversor adequadamente. Os torques de saída máximos admissíveis para o MOVIMOT® advanced com redutores podem ser encontrados no catálogo “Motorredutores .. MOVIMOT® advanced”. | ||||||
Frequência PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustável) | ||||
Frequência de saída máx. | fmáx | U/f: | 599 Hz | |||
VFCPLUS: | 250 Hz | |||||
CFC: | 500 Hz | |||||
ELSM®: | 500 Hz | |||||
Potência nominal dissipada Módulo de potência | PV | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |