Motor, tampa de controle (classe de rotação 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor)

3.2 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

Potência nominal

PN

1.35 kW

1.70 kW

2.10 kW

2.26 kW

Torque nominal

MN

4.3 Nm

5.4 Nm

6.7 Nm

7.2 Nm

Torque máximo

Mmáx

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

18.0 Nm

Rotação nominal

nN

3000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem
encoder

1:40

com
encoder

1:3000Em preparação

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE1

BE1

BE1

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

7 Nm

10 Nm

10 Nm

14 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

5.43

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

com freio

JBMot

6.73

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

15.0 kg

com freio

 

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

19.2 kg