Dados técnicos
Bobina de rede | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 |
---|---|---|---|---|
Código | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 |
Tensão nominal UN | 3 × 230 VCA – 500 V 50/60 Hz | |||
Corrente nominal IN | 7 A | 16 A | 30 A | 42 A |
Indutância nominal | 0.36 mH | 0.2 mH | 0.1 mH | 0.045 mH |
Potência nominal dissipada | 4 W | 9 W | 11 W | 13 W |
Temperatura ambiente ϑU | -10 °C – 45 °C (redução: 3 % IN até no máximo 60 °C) | |||
Contatos da conexão | 0.2 – 4 mm2 | 0.2 – 10 mm2 | 2.5 – 16 mm2 | |
Torque de aperto | 0.5 – 1 Nm | 1.2 – 2 Nm | 2.5 Nm | |
Contato da conexão PE | M4 | M5 | ||
Torque de aperto PE | 1.5 Nm | 3 Nm | ||
Grau de proteção | IPXXB conforme EN 60529 | |||
Peso | 0.5 kg | 1.3 kg | 1.95 kg | 1.82 kg |