X5601_2: Entradas digitais seguras
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas digitais seguras |
Tipo de conexão |
---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | F-SS00 | Alimentação de sensor de +24 VCC |
2 | F-DI03 | Entrada digital segura F-DI03 |
3 | GND | Potencial de referência para entradas digitais seguras |
4 | F-DI02 | Entrada digital segura F-DI02 |
5 | F-SS01 | Alimentação de sensor de +24 VCC |
INFORMAÇÃO