Montagem da bucha isolante (apenas com tampa de controle do tamanho 2)
As tampas de controle do tamanho 2 apenas são compatíveis com redes IT se for montada uma bucha isolante. Ao encomendar a tampa de controle, a SEW‑EURODRIVE fornece esta bucha isolante como peça única em um pacote de acessórios, desde que selecionada separadamente. A bucha isolante não é fornecida como padrão. Como alternativa, é possível encomendar posteriormente a bucha isolante de forma separada como acessórios (1, 5 ou 10 peças):
Imagem da bucha isolante | Conteúdo | Código |
---|---|---|
1 peça | 28284437 | |
5 unidades | 28284445 | |
10 unidades | 28284453 |
Montagem
Durante a instalação elétrica de uma unidade com tampa de controle do tamanho 2 em redes IT, montar a bucha isolante na tampa de controle da seguinte forma:
- Observar as informações do capítulo "Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção".
- Soltar os 4 parafusos da tampa de controle e removê-los.
- Soltar o parafuso [1] da tampa de controle.
- Aparafusar o parafuso [1] com a bucha isolante [2] de volta na tampa de controle. Apertar o parafuso com um torque de aperto de 1.4 – 1.6 Nm.
- Colocar a tampa de controle de volta na caixa de ligação e apertá-la.
- Colocar/aparafusar os parafusos e apertar em cruz passo a passo com um torque de aperto de 9.5 Nm.