STO (torque desligado com segurança conforme EN 61800-5-2)
- STO (torque desligado com segurança conforme EN 61800-5-2) através de desligamento da entrada STO.
- Se a função STO estiver ativada, o conversor de frequência não fornece energia para o motor que pode gerar torque. Essa função do componente de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme EN 60204‑1, categoria de parada 0.
- O desligamento da entrada STO deve ser realizado com um controlador de segurança/relé de segurança externo adequado.
- A figura seguinte apresenta a função STO:


v | Velocidade |
t | Tempo |
t1 | Momento de acionamento do STO |
Faixa de desligamento |