Montar a tampa de controle

Montar a tampa de controle da seguinte maneira:

  1. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  2. AVISO! Perda do grau de proteção garantido. Possíveis danos materiais. Quando a tampa de controle for removida da caixa de ligação, proteger a tampa de controle e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
  3. Utilizar tampa de controle adequada para o tamanho.
  4. Colocar a tampa de controle na caixa de ligação. Certificar-se de não inclinar a tampa de controle.
  5. Aparafusar a tampa de controle com 4 parafusos na caixa de ligação. Apertar os parafusos gradualmente em sequência cruzada.
    • Torque de aperto para tampa de controle do tamanho 1: 6.0 Nm
    • Torque de aperto para tampa de controle do tamanho 2: 9.5 Nm

Montar a tampa de controle tamanho 2 da mesma maneira.