Exemplo 2
[1] | Unidade de acionamento |
[2] | Dispositivo de segurança externo |
Observar as seguintes informações:
- As tensões de alimentação 0V24_OUT e 24V_OUT não devem ser utilizadas para alimentar o dispositivo de segurança externo.
- Esta variante de comutação (exemplo 2) somente é permitida se uma exclusão de irregularidade puder ser discutida para o cabo entre a unidade de acionamento e o dispositivo de segurança externo. A exclusão de irregularidade entre quaisquer 2 condutores em um cabo de acordo com EN ISO 13849-2 é possível se o cabo estiver colocado permanentemente (fixo) e protegido contra danos externos, por exemplo, através de um eletroduto ou conduta.