Conector Mini I/O

Na tabela a seguir, podem ser encontrados os códigos e os números do pedido de compras dos conectores de Mini I/O para a montagem por parte do cliente de cabos de conexão Mini I/O e cabos de conexão.

Tipo de conector

Cabo
Diâmetro externo
Seção transversal do fio

Cabo
Categoria

Número do pedido de compras
TE Connectivity
Intercontec products (conteúdo)

Código
SEW‑EURODRIVE
(conteúdo)

Conector Mini I/O industrial (male)
Tipo 1
para instalação de campo

4.7 – 5.7 mm Adequado para uso em cabos híbridos PAC/PSC (tipo de cabo: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö)
4 x AWG22

CAT5e

1-2350278-1 (60 unidades)

25697064 Adequado para uso em cabos híbridos PAC/PSC (tipo de cabo: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö)
(1 unidade)

5.8 – 8.2 mm
4 x AWG22

CAT5e

1-2350323-1 (60 unidades)

25708775
(1 unidade)

4.7 – 5.7 mm
4 x AWG26 – AWG24

CAT5e

1-2350304-1 (60 unidades)

Not available

5.7 – 8.2 mm
8 x AWG26 – AWG24

CAT6A

1-2350310-1 (60 unidades)

Not available