Cabo de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Comprimento/tipo de instalação | Tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|
Conexão ao conversor de interface USM21A: USK15A | CE: 28139038 | 3,0 m
| 60 V CC | ||
M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, macho |
| RJ10 | |||
Conexão ao painel de operação CBG.. : USK25A | CE: 28139046 | 3,0 m
| 60 V CC | ||
M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, macho |
| Sub-D, 9 polos, macho, angular | |||