| MOVIMOT® advanced com motor DRN.. (≙ IE3) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor assíncrono e conversor descentralizado |
Potência | - Em ligação em estrela: 0.37 kW – 7.5 kW
- Em ligação em triângulo: 0.55 kW – 7.5 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 210% Exceção motor DRN132M4 com tampa de controle D..-0160.. (16 A): capacidade máx. de sobrecarga = 200% |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torque
- Em ligação em estrela: 2.5 Nm – 49.4 Nm
- Em ligação em triângulo: 1.81 Nm – 24.7 Nm
Faixa de variação (com encoder)
- Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1400 min-1 (tamanho 1)
- Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1450 min-1 (tamanho 2)
- Em ligação em triângulo: 1 min-1 – 2900 min-1
Faixa de variação (sem encoder)
- Em ligação em estrela: 140 min-1 – 1400 min-1 (tamanho 1)
- Em ligação em estrela: 145 min-1 – 1450 min-1 (tamanho 2)
- Em ligação em triângulo: 145 min-1 – 2900 min-1
|
Opções | - Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
- Encoder de volta única/EI8Z
- Encoder de volta única seguro /EI7C-FSApenas em combinação com o opcional de segurança CSL51.
 - Encoder absoluto de múltiplas voltas/AK8Z
- Conector /IV
- Proteção do motor /TF
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Resistência de frenagem integrada /BW1 ou /BW2
- Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Ventilador de metal /AL
- Chapéu /C
- Isolamento reforçado de enrolamento /RI
- Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio /2W
- Para mais opções, ver opções para conversores de frequência descentralizados MOVI-C®
|