X1121: Conexão PAC para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC e Ethernet (IN)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão PAC para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC e Ethernet (IN) |
Tipo de conexão |
|---|
M23, macho, rosca externa, empresa TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, série 723, equipamento SpeedTec, anel de codificação: cinza/verde, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | L1 | Conexão de rede, fase L1 (IN) |
V | L2 | Conexão de rede, fase L2 (IN) |
W | L3 | Conexão de rede, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | +24 V | Entrada 24 VCC para operação auxiliar (IN) |
B | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (IN) |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Informações adicionais