Transporte
No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto ou a embalagem estiverem danificados, você não deve montar, instalar, conectar ou colocar o produto em operação. Se a embalagem estiver danificada, você não pode descartar que o produto também esteja danificado.
O olhal de suspensão é projetado somente para o peso do motor sem redutor. Apertar bem os parafusos de fixação do olhal de suspensão. Redutores integrados possuem dispositivos de montagem separados que devem ser utilizados adicionalmente de acordo com as instruções de operação do redutor ao fixar o motorredutor. Montar sem nenhuma carga adicional.
A figura a seguir mostra a posição do olhal de suspensão do motor sem redutor.


Antes de conectar o cabo PE, é necessário remover o olhal de suspensão, consultar o capítulo "Instalação elétrica" > "Instruções de instalação".
Guarde o olhal de suspensão para trabalhos de manutenção, consulte o capítulo "SEW Service" > "Troca de unidade".
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
- Se estiverem disponíveis, utilizar sempre todos os pontos de fixação. Os pontos de fixação são projetados somente para o peso do produto. Morte ou ferimento grave. Não colocar nenhuma carga adicional.
- Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
Não transportar e armazenar o produto na calota do ventilador.