Seção transversal do cabo 2.5 mm2

Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (IN)

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28129326

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28127587

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28114396

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28127560

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

2.5 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde