Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
- Bloquear a função da seguinte maneira:
- Desativar a função da chave DIP S1/2 com o parâmetro Desativação = "1" (caminho: Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Chave DIP Funções > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação)
- Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).
Com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01", é possível liberar o freio através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.
Primeiro, realizar as seguintes configurações:
- Liberação da função:
- Através da chave DIP S1/2
Comutar a chave DIP S1/2 "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação" = ON. - Através do ajuste de parâmetros
Desativar a chave DIP S1/2 ajustando o parâmetro Desativação = "1". (Caminho: Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Funções da chave DIP > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação)
Liberar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – liberação", ajustando o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "1" [1]. (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída) - Configuração do sinal de controle:
- Controle através da entrada digital
Atribuir uma entrada digital com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" [2]. - Controle através do bit de dados de processo (não disponível nas versões DBC)
Atribuir um bit de dados de processo com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" [3].






Com o sinal de controle definido, é possível abrir o freio com o bloco de função FCB01 ativo.