Caixa de ligação e tampa de controle (interna) do tamanho 1
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 (X1, apenas na conexão SEM interruptor de corte em carga) |
[4] | Conexão à resistência de frenagem |
[5] | Conector da unidade de conexão para a tampa de controle |
[6] | Réguas de bornes da eletrônica |
[7] | Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão da tampa de controle) |
[8] | Interface de engenharia |
[9] | Tampa de controle |
[10] | Chave DIP S1/1 – S1/4 |
[11] | Chave DIP S2/1 – S2/4 |
[12] | Módulo de energia substituível |
[13] | Plaqueta de identificação da tampa de controle |
[14] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[15] | Grampos de blindagem |
[16] | Interruptor de corte em carga (opcional) |
[17] | Sistema de montagem interno |
[18] | Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 (X1a, apenas na conexão COM interruptor de corte em carga) |
[19] | Entradas e saídas digitais |