Falhas no motor DRC
A tabela abaixo mostra o diagnóstico de irregularidade para falhas no motor:
Falha | Possível causa | Ação |
---|---|---|
O motor sobreaquece e desliga com irregularidade | Sobrecarga | Realizar a medição de potência; se necessário, usar motor maior ou reduzir a carga, verificar o perfil de deslocamento |
Temperatura ambiente muito alta | Observar a faixa de temperatura permitida | |
Refrigeração inadequada | Limpar o acionamento | |
Ruído de funcionamento no motor | Danos nos rolamentos |
|
Vibração das peças rotativas | Eliminar a causa, balancear se necessário | |
Vazamento de óleo na caixa de ligação ou na conexão motor/redutor (apenas em motorredutores) | Defeito no retentor interno |
|