LED de status "DRIVE"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "DRIVE":
LED | Estado operacional/ | Significado | Ação | |
|---|---|---|---|---|
Código de irregularidade | Código de subirregularidade | |||
– Desl | Não operacional | Tensão de entrada faltando. | Ligar a tensão de entrada. | |
Amarelo Pisca muito rápido, 4 Hz | Não operacional | Fase de inicialização | Aguardar até a inicialização terminar. | |
Verde/amarelo Pisca com mudança de cor, 0,5 Hz (1 verde, 1 amarelo) | Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada | O sinal "STO" está ativo. | Desativar o sinal "STO". | |
Amarelo Pisca lentamente, 0,5 Hz | Pronto para funcionar, mas estado Operação manual/Operação local, unidade bloqueada | A tensão de entrada está OK. | – | |
Amarelo Pisca rápido, 2 Hz | Pronto para operar | Desativação da DynaStop® sem liberação do acionamento está ativa. | – | |
Amarelo Aceso continuamente | Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada | A tensão de entrada está OK. O estágio de saída está bloqueado. | – | |
Verde Pisca lentamente, 0,5 Hz | Unidade liberada, mas estado Operação manual/Operação local | O estágio de saída está liberado. O motor está em operação. | – | |
Verde Pisca muito rápido, 4 Hz | Liberar unidade, mas limite de corrente ativo. | O acionamento encontra-se no limite de corrente. | Reduzir a carga. | |
Verde Aceso continuamente | Unidade liberada. | O estágio de saída está liberado. O motor está em operação. | – | |
Amarelo/vermelho Pisca com mudança de cor, 1 Hz (2 x amarelo, 2 x vermelho) | Pronto para operar | Presente uma irregularidade indicadora. O estágio de saída está bloqueado. | Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Lista de irregularidades". | |
Verde/vermelho Pisca com mudança de cor, 1 Hz (2 vezes verde/2 vezes vermelho) | Pronto para operar | Presente uma irregularidade indicadora. O estágio de saída está liberado. O motor está em operação. | Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Lista de irregularidades". | |
Vermelho Pisca, 1 Hz | 3 | 1 | Irregularidade falha à terra | Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Lista de irregularidades". |
4 | 1 | Irregularidade chopper de frenagem | ||
6 | 1 | Irregularidade falha de rede | ||
7 | 1 | Irregularidade circuito intermediário | ||
8 | 1, 2, 3 | Irregularidade da monitoração da rotação | ||
9 | 1, 2, 5, 6, 9, 10 | Irregularidade modo de controle | ||
10 | 1, 3 – 11 | Irregularidade Data Flexibility | ||
11 | 1 – 6 | Irregularidade monitoração de temperatura | ||
12 | 1, 2 | Irregularidade freio | ||
13 | 5, 24 | Irregularidade encoder 1 | ||
16 | 5 – 8, 10, 20 – 27 | Irregularidade na colocação em operação | ||
19 | 1 – 9 | Irregularidade dados do processo | ||
20 | 2, 11 | Irregularidade monitoração da unidade | ||
23 | 4 | Irregularidade módulo de potência | ||
25 | 2 – 7, 20, 21, 30, 31, 61, 70 | Irregularidade monitoração da memória de parâmetros | ||
26 | 1, 3 | Irregularidade, irregularidade externa | ||
28 | 1 – 12, 14 | Irregularidade funções do acionamento FCB | ||
29 | 1 – 4 | Irregularidade chave fim de curso do hardware | ||
30 | 1 – 3 | Irregularidade chave fim de curso de software | ||
31 | 1 – 4, 7, 9 | Irregularidade proteção térmica do motor | ||
32 | 2 – 6, 12 | Irregularidade de comunicação | ||
33 | 11, 12, 13 | Irregularidade na inicialização do sistema | ||
34 | 1 | Irregularidade na configuração de dados do processo | ||
35 | 1 – 5 | Irregularidade ativação funcional | ||
42 | 1 – 3 | Irregularidade erro por atraso | ||
44 | 2, 3, 4 | Irregularidade | ||
46 | 2, 3, 50 51, 52 | Irregularidade placa de segurança | ||
51 | 1 | Irregularidade processamento analógico | ||
Vermelho Aceso continuamente | 1 | 1, 2 | Irregularidade monitoração no estágio de saída | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
4 | 2 | Irregularidade chopper de frenagem | ||
7 | 2 | Irregularidade circuito intermediário | ||
9 | 3, 4, 8 | Irregularidade modo de controle | ||
10 | 2, 99 | Irregularidade Data Flexibility | ||
11 | 7, 8 | Irregularidade monitoração de temperatura | ||
13 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23 | Irregularidade encoder 1 | ||
16 | 2, 11, 12. 30 | Irregularidade na colocação em operação | ||
17 | 7 | Irregularidade, irregularidade interna de computação | ||
18 | 1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | Irregularidade, irregularidade de software | ||
20 | 1, 7 | Irregularidade monitoração da unidade | ||
21 | 1 | Irregularidade S-Drive 1 | ||
23 | 5, 6, 7, 8 | Irregularidade módulo de potência | ||
25 | 10, 12, 19, 50, 51, 81 | Irregularidade monitoração da memória de parâmetros | ||
28 | 13 | Irregularidade funções do acionamento FCB | ||
33 | 1, 2, 6, 7, 8, 10 | Irregularidade na inicialização do sistema | ||
46 | 1 | Irregularidade placa de segurança | ||