Acionamento

AVISO

Volatilização do agente anticorrosivo VCI.
Danos materiais.
  • As unidades de acionamento devem permanecer vedadas hermeticamente até serem colocadas em operação.

INFORMAÇÃO

Em caso de armazenamento por mais de 9 meses, a SEW-EURODRIVE recomenda a versão "Armazenamento por longos períodos". Unidades de acionamento nessa versão são respectivamente identificadas com uma etiqueta.

Neste caso, é acrescentado o agente anticorrosivo VCI (volatile corrosion inhibitor) no lubrificante para estas unidade de acionamento. Observar que este anticorrosivo VCI só é eficaz na faixa de temperatura -25 °C a +50 °C. Além disso, as pontas de eixo são cobertas com um agente anticorrosivo. As unidades de acionamento na versão "Armazenamento por longos períodos" são equipadas com a proteção de superfície OS2, sem maiores especificações. Sob consulta, também é possível adquirir OS3 ao invés de OS2. Demais informações encontram-se no capítulo "Proteção de superfícies".