Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127460 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18133959 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Sem halogênio) | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153267 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153275 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18127479 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18133967 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Sem halogênio) | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153283 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153291 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||

