Usar contator de rede
Ao usar o contator de rede, proceder da seguinte forma:
- Utilizar apenas um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
- AVISO! Danos materiais devido a queda abaixo do tempo mínimo de desligamento do contator de rede. Destruição do conversor mau funcionamento imprevisível. Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Ligar ou desligar a fonte de alimentação no contator de rede não mais do que uma vez por minuto.