X5133_1: Entradas digitais
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas digitais |
Tipo de conexão |
---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24 V | Alimentação de sensores 24 VCC |
2 | DI02 | Entrada sensor DI02 |
3 | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para sensores |
4 | DI01 | Entrada sensor DI01 |
5 | FE | Terra funcional |
INFORMAÇÃO