Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red CA | Ired | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frecuencia de red | fRed | 50 – 60 Hz ±5 % | |||