Conexión a tierra (PE) en unidades con estribo de protección
El estribo de protección opcional sirve como protección de los conectores enchufables en la tapa de la electrónica. No retire el estribo de protección.
- Conecte el cable de puesta a tierra al estribo de protección como se muestra en la siguiente figura.
- Instale el cable PE del siguiente modo en la chapa de protección (par de apriete del tornillo: 2.0 – 2.4 Nm).
Recomendación: Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para cualquier sección | Montaje con hilo de conexión macizoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Admisible para secciones de hasta 2.5 mm2 máximo |
---|---|
[1] | Instale el cable de conexión PE entre la arandela y la chapa de protección. |
[2] | Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5 |