Funcionamiento 4 Q (cuatro cuadrantes) para motores con freno mecánico
- En el funcionamiento en cuatro cuadrantes la bobina de freno se puede utilizar como resistencia de frenado.
- La tensión de frenado es generada internamente en la unidad y, por tanto, es independiente de la red.
- Si la capacidad de carga regenerativa no es suficiente para a aplicación, observe el capítulo Funcionamiento en 4 cuadrantes con freno integrado y resistencia de frenado externa.
- La siguiente imagen muestra la capacidad de carga de las bobinas de freno de los motores de la serie DR..:


La capacidad de carga de las bobinas del freno BE11 y BE20 está en preparación.