Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tamaño 2
con ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potencia nominal

PN

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

Par nominal

MN

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

210 %

210 %

210 %

200 %

Velocidad nominal

nN

1450 min-1

1450 min-1

1450 min-1

1450 min-1

Rango de ajuste de velocidad

sin encoder

1:10

1:10

1:10

1:10

con encoder

1:1450

1:1450

1:1450

1:1450

Corriente nominal del motor

Imot

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

Rendimiento del motor

η50%

87,3 %

88,6 %

90,6 %

90,8 %

η75%

88,3 %

89,4 %

90,6 %

91,1 %

η100%

87,8 %

88,7 %

89,6 %

90,4 %

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE11

BE11

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

Con freno

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg