Ejemplo de placa de características para módulo de memoria cambiable
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características del módulo de memoria reemplazable:

[1] | Ref. de pieza del módulo de memoria reemplazable |
[2] | Código DataMatrix con ref. de pieza inequívoca, número de serie y estados de la versión del módulo de memoria |
[3] | ID de la memoria de claves inequívoca para versiones con tarjeta de seguridad opcional |
[4] | Código DataMatrix con ID de la memoria de claves inequívoca para versiones con tarjeta de seguridad opcional |
[5] | Estado de los datos para la puesta en marcha de interruptores DIP (S3) (Solo disponible para MOVIMOT® flexible) |
Información adicional