Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
Conexión equipotencial en la caja de conexiones
Normas de instalación
Topologías de instalación
Asignación de bornas de MOVIMOT® advanced DFC
Variante de conexión de seguridad funcional
Esquema de conexiones de MOVIMOT® advanced DFC
Guiado y apantallado de cables
Prensaestopas CEM
Cable
Conectores enchufables
Asignación de los conectores enchufables opcionales
Asignación de los conectores enchufables en la unidad de conexión
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
Conexión PC
Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
loading...
Normas de instalación
loading...
Topologías de instalación
loading...
Asignación de bornas de MOVIMOT® advanced DFC
loading...
Variante de conexión de seguridad funcional
loading...
Guiado y apantallado de cables
loading...
Prensaestopas CEM
loading...
Cable
loading...
Conectores enchufables
loading...
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
X1206: Conexión de 400 V CA (IN)
X2242: Conexión de 400 V CA (OUT)
X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X5504: STO (3 conductores)
X5505: STO (3 conductores)
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
X4142: Interfaz de ingeniería
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
loading...
X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
loading...
X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
loading...
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
Cable de conexión
Conexión de los cables con extremo abierto
Cable de conexión
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
loading...
X5504: STO (3 conductores)
loading...
X5505: STO (3 conductores)
loading...
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
loading...
X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
loading...
X4142: Interfaz de ingeniería
loading...
Asignación de los conectores enchufables en la unidad de conexión
loading...
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
loading...
Conexión PC
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
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® advanced
Idioma
Deutsch
汉语
Brasileiro
Español
English
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
Cable de conexión