BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5

Tipo | BW100-005/K-1.5 | BW150-003/K-1.5 |
|---|---|---|
Ref. de pieza | 08282862 | 08282927 |
Función | Derivación de la energía regenerativa | |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Resistencia | 100 Ω | 150 Ω |
Potencia para S1, 100 % ED | 200 W | 100 W |
Dimensiones An x Al x Pr | 252 x 15 x 80 mm | 146 x 15 x 80 mm |
Longitud de cable | 1.5 m | 1.5 m |
Rejilla de protección asignada | BS-005 (ref. de pieza: 0813152X) | |