Puesta fuera de servicio

ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
- Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Es posible que se presenten tensiones peligrosas incluso 5 minutos después de la desconexión de red.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de retirar la tapa de la electrónica debe desconectar las unidades mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
- Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
- Asegure el eje de salida para que no rote.
- A continuación, espere, como mínimo, el tiempo indicado a continuación, antes de retirar la tapa de la electrónica: 5 minutos
Para poner fuera de servicio la unidad, tome las medidas necesarias para que la unidad quede sin tensión.