X5504: STO (3 conductores)

ADVERTENCIA

Sin desconexión segura de la unidad.
Lesiones graves o mortales.
- Puede puentear la conexión STO con 24 V solo si la unidad no debe cumplir ninguna función de seguridad.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para desconexión segura (STO, 3 conductores) |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: amarillo |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | 24V_OUT | Salida auxiliar de 24 V CC (solo admisible para uso con conector puente STO) |
2 | F_STO_P2 | Conexión F_STO_P2 |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V24 para salida auxiliar de 24 V CC (solo admisible para uso con conector puente STO) |
4 | F_STO_P1 | Conexión F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Conexión F_STO_M |
Información adicional