X5505: STO (3 conductores)

ADVERTENCIA

Puesta fuera de funcionamiento de la desconexión de seguridad de otras unidades debido a tensiones parásitas al utilizar el conector puente STO.
Lesiones graves o fatales.
- Sólo puede usar el conector puente STO si se han retirado de la unidad todas las conexiones STO de entrada y salida.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para desconexión segura (STO, 3 conductores) |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, macho, codificado en A, color: amarillo |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | Res. | Reservado |
2 | F_STO_P2 | Conexión F_STO_P2 |
3 | Res. | Reservado |
4 | F_STO_P1 | Conexión F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Conexión F_STO_M |
Información adicional