Electrónica
Información adicional
- Vista general de la tapa de la electrónica
- Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 1
- Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 2
- Tapa de la electrónica (exterior) tamaño 1
- Tapa de la electrónica (exterior) tamaño 2
- Tapa de la electrónica (exterior) tamaño 2 con ventilador
- Configuración de la conexión de la tapa de la electrónica